Pubblica i tuoi prodotti
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare
    Ergovent

    LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fessura diffusore d’aria lineare

    ERGOVENT LINEO PRO SINGLE 75 è un diffusore lineare di ventilazione progettato per il montaggio diretto su profili in gesso. Il suo design a fessura sottile si integra perfettamente in soffitti e pareti in cartongesso, garantendo un flusso d’aria efficiente con un’estetica pulita e minimalista.

    Caratteristiche principali:

    • Regolazione ergonomica dell’aria tramite valvola di bilanciamento regolabile dall’esterno
    • Lunghezza fissa di 1 m, progettato per installazione su solaio in calcestruzzo prima della struttura in cartongesso
    • Compatibile con tubazioni flessibili da 75 mm
    • Imballaggio sicuro per il trasporto
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • Diffusore a scomparsa che si integra perfettamente dopo rasatura e verniciatura, con solo una sottile fessura visibile
    • Adatto per installazione verticale o orizzontale
    • Realizzato in plastica antistatica e antibatterica
    • La base in materiale riciclato si integra con il cartongesso, prevenendo la formazione di crepe
    Voce di capitolato
      • Modello: LINEO PRO SINGLE 75, 1 fessura
      • Dimensioni: 1000 × 133 × 161 mm
      • Fessure aria: 1
      • Lunghezza fissa di 1 m
      • Diametro attacco condotto: 75 mm
      • Portata d’aria: 80–120 m³/h
      • Velocità nel nucleo (massima): 3 m/s
      • Contenuto: Diffusore, adattatore, fissaggio, istruzioni
      • Applicazione: Mandata, ripresa
      • Installazione: il diffusore viene fissato al soffitto in calcestruzzo prima dell’installazione della struttura in cartongesso
      • Caratteristiche aggiuntive: Plastica riciclata, antistatico
      • Garanzia: A vita
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolineo-pro-single-75mm-diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America