Pubblica i tuoi prodotti
RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare
RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare
RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare
RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare
RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare
RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare
RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare
RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare
    Ergovent

    RONDO 150 mm diffusore d’aria circolare

    ERGOVENT RONDO 150 è un diffusore circolare a scomparsa progettato per soffitti e pareti in cartongesso moderni.

    Premiato con Red Dot e German Innovation – un riconoscimento internazionale per design e funzionalità eccellenti.

    Caratteristiche principali:

    • Materiale: realizzato in gesso di alta qualità, il diffusore si integra perfettamente nei soffitti o nelle pareti in cartongesso e può essere verniciato come la superficie circostante, garantendo un aspetto uniforme e minimalista. Il sistema di fissaggio magnetico del coperchio è progettato per sostenere fino a 10,75 kg.
    • Design: il modello RONDO presenta una forma circolare senza bordi o giunzioni visibili. La fessura anulare per il passaggio dell’aria si integra perfettamente negli interni senza attirare l’attenzione.
    • Aerodinamica: il diffusore è dotato di un coperchio convesso aerodinamico che riduce i vortici d’aria, migliorando l’efficienza del flusso e garantendo un funzionamento silenzioso.
    • Personalizzazione: può essere verniciato o rifinito per adattarsi a qualsiasi superficie, mantenendo l’integrità estetica degli interni moderni.
    • Dimensioni e compatibilità: diametro di connessione da 150 mm, è adatto sia per mandata che per ripresa dell’aria. Portata consigliata fino a 150 m³/h per diffusore.
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • Installazione semplice, rapida e intuitiva
    • Completamente verniciabile nello stesso colore di soffitti e pareti
    • Nessuna formazione di aloni di sporco attorno al diffusore
    • Adatto a cartongesso a singolo strato, doppio strato o spessori personalizzati
    • Imballaggio sicuro e protettivo (nessun danno durante il trasporto)
    • Universale – adatto sia per mandata che per ripresa dell’aria
    Voce di capitolato
      • Modello: RONDO 150
      • Diametro attacco condotto: 150 mm
      • Forma: circolare, con fessura anulare
      • Diametro corpo: 296 mm
      • Altezza corpo: 50 mm
      • Altezza con connettore: 91 mm
      • Altezza minima di installazione: 210 mm
      • Portata d’aria: Fino a 150 m³/h
      • Serranda di bilanciamento: inclusa
      • Sistemi di canalizzazione: Condotti in acciaio o plastica, plenum
      • Flusso d’aria: Mandata e ripresa
      • Caratteristiche aggiuntive: Corpo in gesso, superficie verniciabile, finitura antistatica, installazione semplice
      • Supporti magnetici affidabili fino a 10,75 kg
      • Sistema di fissaggio pratico per cartongesso a 1 o 2 strati
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorondo-150-diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America