Pubblica i tuoi prodotti
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare
    Ergovent

    RONDO COANDA 125 mm diffusore d’aria circolare

    ERGOVENT RONDO COANDA 125 è un diffusore circolare da incasso progettato per distribuire l’aria lungo la superficie del soffitto sfruttando l’effetto Coanda, ideale per interni contemporanei in cui comfort e discrezione sono fondamentali.

    Caratteristiche principali:

    • Design con effetto Coanda: convoglia il flusso d’aria lungo il soffitto anziché verso il basso, ideale per ambienti in cui le persone sostano o lavorano direttamente sotto il diffusore.
    • Cappuccio centrale rinforzato – protezione “armor”: uno schermo interno in plastica protegge l’elemento in gesso da eventuali danni ai bordi durante la rimozione o in caso di urti accidentali.
    • Rete di rinforzo pretagliata inclusa: rete in fibra di vetro fornita di serie, pronta all’uso senza necessità di ulteriori lavorazioni in fase di installazione.
    • Corpo in gesso di alta qualità: struttura solida e omogenea, priva di imperfezioni, con elementi di fissaggio integrati e superficie liscia pronta per la finitura.
    • Opzioni di connessione universali: compatibile con condotti metallici, flessibili o sistemi in plastica tramite apposita scatola di collegamento.
    • Installazione rapida e versatile: montaggio diretto su cartongesso grazie a sistemi di fissaggio regolabili, adatti a qualsiasi spessore.
    • Funzionamento estremamente silenzioso: le proprietà acustiche del gesso e il design aerodinamico assicurano un comfort acustico ottimale.
    • Produttore: ERGOVENT

    Vantaggi principali:

    • Installazione semplice, rapida e intuitiva
    • Completamente verniciabile nello stesso colore di soffitti e pareti
    • Nessuna formazione di aloni di sporco attorno al diffusore
    • Adatto a cartongesso a singolo strato, doppio strato o spessori personalizzati
    • Imballaggio sicuro e protettivo
    Voce di capitolato
      • Modello: RONDO COANDA 125
      • Diametro attacco condotto: 125 mm
      • Forma: circolare, con fessura anulare
      • Diametro corpo: 270 mm
      • Altezza corpo: 48 mm
      • Altezza con connettore: 90,2 mm
      • Altezza minima di installazione: 140 mm
      • Portata d’aria: Fino a 125 m³/h
      • Serranda di bilanciamento: inclusa
      • Sistemi di canalizzazione: Condotti in acciaio o plastica, plenum
      • Flusso d’aria: Mandata e ripresa
      • Caratteristiche aggiuntive: Corpo in gesso, superficie verniciabile, finitura antistatica, installazione semplice
      • Rete di rinforzo pretagliata in fibra di vetro inclusa
      • Sistema di fissaggio pratico per cartongesso a 1 o 2 strati
      • Produttore: ERGOVENT
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorondo-coanda-125-mm-diffuser
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2026-07-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inLituania
    • Prodotto inLituania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Air Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Nord America