Pubblica i tuoi prodotti
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    This is the choice when you need a high capacity system that is optimised for single hand dispensing and lets you take as much as you need. Refilling is extremely easy – you simply open the perforated box, remove the core and place the box on the dispenser shelf. The box can also be brought along, so that you always have wipes close at hand.
    • High capacity
    • Easy to bring along
    • Easy refilling
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico207210
    • Famiglia di prodottoPerformance
    • Gruppo di famigliaCentrefeed Roll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)285
    • Profondità (mm)290
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.854
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa