Pubblica i tuoi prodotti
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • High capacity – ensures your guests that toilet paper will never run out
    • Smart stub roll holder – reduces waste. Stub rolls can be used to the end.
    • Optimal roll brake – Smooth dispensing and no paper on the floor
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico460006
    • Famiglia di prodottoImage Design
    • Gruppo di famigliaToilett Tissue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)355
    • Larghezza (mm)133
    • Profondità (mm)254
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)1400
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Europa