Pubblica i tuoi prodotti
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico460014
    • Famiglia di prodottoImage Design
    • Gruppo di famigliaHook
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)30
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioABS
    • Peso Netto (Kg)23
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_16
    • Descrizione Uniclass 2015Coat hooks
    • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numero OmniClass23-21 15 19 13
    • Titolo OmniClassCoat Hooks

    Disponibilità Regionale

    Europa