Pubblica i tuoi prodotti
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork SmartOne Toilet Roll Dispenser is an efficient and very robust dispensing system suitable for demanding washrooms with high traffic. The sheet-by-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 % compared to traditional jumbo roll dispensers, which means more visits per roll. Single-sheet dispensing helps reduce consumption by up to 40 %; Hygienic because guests touch only the paper they use; Extremely robust design with metal key and lock that protects the roll and stops pilferage; Extra high capacity saves maintenance time and ensures that paper is always available
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico472024
    • Famiglia di prodottoSmartOne
    • Gruppo di famigliaToilet Roll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)270
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)173
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers