Pubblica i tuoi prodotti
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    One-at-a-time dispensing provides excellent portion control and secures hygiene Extra slim design – attractive and space-saving Touch-free - touch only the towel you use The top-up able feature ensures hand towels never run out Side-opening hood for easy refilling (up to 2,5 bundles)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico552008
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaHand Towel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)444
    • Larghezza (mm)302
    • Profondità (mm)102
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Numero OmniClass23-21 43 15 13
    • Titolo OmniClassBathroom Tissue Dispensers