Pubblica i tuoi prodotti
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for jumbo toilet paper rolls provides extra high capacity. It is best suited for places with a large number of visitors such as schools and other public environments.
    • Tork Elevation
    • Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste
    • Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed
    • Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor
    • Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off
    High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico554008
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaToilet Tissue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)437
    • Profondità (mm)133
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)1.555
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers