Pubblica i tuoi prodotti
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for mini jumbo toilet rolls provides extra high capacity. It is best suited for small to medium sized washrooms with a large number of visitors such as in schools and other public environments.
    • Tork Elevation
    • Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste
    • Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed
    • Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor
    • Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off
    • High capacity - up to 8 conventional rolls: Saves maintenance time
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico555000
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaToilet Tissue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)275
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)132
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)0.927
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers