Pubblica i tuoi prodotti
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser
Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    Tork Folded Toilet Paper Dispenser

    The Tork dispensere for folded toilet paper has a low to medium capacity that reduces consumption in environments such as hotel rooms, restaurants and small offices.
    • Tork Elevation
    • Slim design with high capacity: Fits everywhere
    • One at a time dispensing: Up to 30% reduced consumption compared to conventional rolls
    • Easy to top up: Flexible refilling
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico556008
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaToilet Tissue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)271
    • Larghezza (mm)159
    • Profondità (mm)128
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)0.505
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers