Pubblica i tuoi prodotti
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico557008
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaToilet Tissue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)158
    • Larghezza (mm)286
    • Profondità (mm)153
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)0.545
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 31
    • Titolo OmniClassToilet Tissue Dispensers