Pubblica i tuoi prodotti
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    The smaller Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal systems for low-capacity areas where hand and light surface wiping are combined - such as in kithenettes and laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico558008
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaCentrefeed Roll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)321
    • Larghezza (mm)174
    • Profondità (mm)165
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.724
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers