Pubblica i tuoi prodotti
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black

    Tork Centrefeed Dispenser Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal system for areas where hand an light surface wiping are combined - such as in food preparation laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico559008
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaCentrefeed Roll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)239
    • Profondità (mm)227
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.285
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers