Pubblica i tuoi prodotti
Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser

    Tork Liquid Soap Dispenser

    The Tork dispensers for liquid soap are suitable for all kinds of washrooms - even in tough and demanding environments. The one litre dispenser is available with an armlever for use in areas where extra hygiene is of critical importance.
    • Tork Elevation
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity 1000 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable also for demanding environments
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico560000
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaSkin Care
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)291
    • Larghezza (mm)112
    • Profondità (mm)114
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)0.305
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers