Pubblica i tuoi prodotti
Tork Bin

Tork Bin

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico563000
  • Famiglia di prodottoElevation
  • Gruppo di famigliaBin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)629
  • Larghezza (mm)389
  • Profondità (mm)289
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)3.895
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
  • Codice CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Numero OmniClass23-21 17 11
  • Titolo OmniClassInterior Waste Bins
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste