Pubblica i tuoi prodotti
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100

    Range 805 Wastepaper bin - cubic body with recessed wall base - serves as waste bin for used paper towels - capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - 300 mm wide, 510 mm high and 170 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico805-05-100
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)510
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)185
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste