Pubblica i tuoi prodotti
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico564000
    • Famiglia di prodottoElevation
    • Gruppo di famigliaBin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)338
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inUngheria
    • Peso Netto (Kg)0.88
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
    • Codice CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numero OmniClass23-21 17 11
    • Titolo OmniClassInterior Waste Bins
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste