Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
seps2bim/products/997301d4-66ed-4377-a903-2510258a3908
Home
Categorie
Articoli sanitari
Contenitori per rifiuti
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
Disponibile in Stati Uniti
SEPS2BIM
Follow
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
4.7
(6 recensioni)
A biohazard waste container with a step-on lid. The container will have a capacity of approximately 12 gallons and be made of a fire safe material.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
M3073
Famiglia di prodotto
Container
Gruppo di famiglia
Biohazard Waste
Tipo
Oggetto richiesto
Data di pubblicazione
2016-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
610
Larghezza (mm)
460
Profondità (mm)
560
Links
Links
Link al Prodotto
http://program2bim.com/healthcare.html
Video di istruzione
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Contenitori per rifiuti
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Download
SEPS2BIM
A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps
4.3
(
6
)
Download
SEPS2BIM
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
Download
SEPS2BIM
F2000 - Basket, Wastepaper
Download
SEPS2BIM
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
4.2
(
5
)
Download
SEPS2BIM
P5040 - Shower, Single, Hand-Held
Download