Pubblica i tuoi prodotti
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise
Tork Floor Stand White/Turquoise

    Tork Floor Stand White/Turquoise

    The Tork floor stand for large rolls is an ergonomically designed mobile dispenser with safe and reliable tear off, easy load feature and extra stable construction, which is important in many industrial environments.
    • High capacity on wheels: Felixible usage, easy to move around
    • Glass fiber reinforced teeth: Safe and reliable tear-off of both paper and nonwoven
    • One-piece roll bar: Ergonomic and fast loading
    • Rubber feet and sturdy metal construction: keeps steady while dispensing
    • Textured and ergonomic handle: Safe grip makes it easy to move around
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico652000
    • Famiglia di prodottoPerformance
    • Gruppo di famigliaFloor Stand
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1006
    • Larghezza (mm)646
    • Profondità (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)6.41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers