Pubblica i tuoi prodotti
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    The In-Wall Recessed Tork Matic® Hand Towel Dispenser in beautiful stainless steel can be mounted directly into your wall. Get excellent function and reduced towel consumption with one-at-a-time dispensing, while giving your guests a hygienic, no-touch hand drying experience. Part of the Tork Image Design™ line.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico461223
    • Famiglia di prodottoImage Line
    • Gruppo di famigliaHand Towel Roll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)20.55
    • Larghezza (pollici)17.64
    • Profondità (pollici)7.87
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 25
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers