Pubblica i tuoi prodotti
Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Tork OptiServe® Coreless is a high-capacity toilet paper system for facilities where efficiency, sustainability and providing a great experience are key. It´s a better alternative than conventional toilet paper and traditional jumbo rolls. The wide offer of dispensers means different needs within a facility can be met with only one type of toilet paper. Compared to conventional toilet paper, Tork OptiServe coreless rolls hold 2x more paper and have no core and no wrap creating much less waste.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico473628
  • Famiglia di prodottoElevation
  • Gruppo di famigliaMidsize Coreless Roll
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)12.71
  • Larghezza (pollici)12.6
  • Profondità (pollici)6.85
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Peso Netto (Libbre)4.63
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Numero OmniClass23-31 25 21
  • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers