Pubblica i tuoi prodotti
EVOLUX LINEAL INTEGRA | Sistemi Doccia
EVOLUX LINEAL INTEGRA | Sistemi Doccia
EVOLUX LINEAL INTEGRA | Sistemi Doccia
EVOLUX LINEAL INTEGRA | Sistemi Doccia

    EVOLUX LINEAL INTEGRA | Sistemi Doccia

    Il sistema di drenaggio lineare integrato EVOLUX LINEAL INTEGRA è la migliore soluzione di drenaggio integrato con protezione impermeabile per piatti doccia da incasso.

    Fornisce sicurezza, facilità di installazione e si prende cura di ogni minimo dettaglio. Con la sua installazione otterremo una grande facilità di installazione, un grande design integrato con il nostro bagno e un contributo di sicurezza in più.

    Voce di capitolato
    • Realizzato con i migliori materiali e finiture, contribuisce al design e alla qualità del piatto doccia da incasso.I sistemi di scarico lineari integrati con grondaie, ci offrono la possibilità di realizzare docce walk-in con formati di pavimento diversi da quelli tradizionali, senza a malapena insieme e sfruttando al massimo lo spazio per la migliore evacuazione.

      Possono essere posizionati larghi oa tutta lunghezza con una sola goccia d’acqua, al centro della doccia con due gocce e molte altre posizioni. Si installano a parete tramite l’accessorio PROFILO LATERALE.

      • Piatti doccia con altezza minima, anche a livello del suolo.
      • Molteplici possibilità di configurazione per la zona doccia.
      • 6 misure di grondaie lineari e 2 formati di drenaggio specifici.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoevolux-lineal-integra-shower-channel
    • Famiglia di prodottoShower Channels
    • Gruppo di famigliaEVOLUX LINEAL INTEGRA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Canalina
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains