Pubblica i tuoi prodotti
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/5 (FR, BE, PL, CZ…) - 240x140x76 cm
Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/5 (FR, BE, PL, CZ…) - 240x140x76 cm
    Ethnicraft

    Bok cowork desk - varnished oak - rectangular - CEE7/5 (FR, BE, PL, CZ…) - 240x140x76 cm

    The Bok cowork desk by Alain van Havre is the perfect fit for a coworking space. Its wider design allows two people to sit opposite each other with plenty of room for both. Three sets of power outlets are integrated in the design. Once you’re done, you can tap the outlets right back into the table - flush with the sleek surface.

    Mettiti in contatto con Ethnicraft

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico51514-Bok-cowork-desk
    • Famiglia di prodottoBok
    • Gruppo di famigliaDesks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)240
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Peso Netto (Kg)84
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli