Pubblica i tuoi prodotti
Cassette ventilconvettore UCS-HM VDI 6022
Eurapo
Archiviato

Cassette ventilconvettore UCS-HM VDI 6022

La cassetta Eurapo UCS/HM 600 VDI 6022 è un terminale idronico certificato secondo la norma VDI 6022*, che impone agli impianti di condizionamento e riscaldamento e ai relativi componenti la rispondenza ai più elevati e restrittivi standard igienici. La conformità alla norma citata garantisce una migliore qualità dell’aria trattata: le soluzioni tecniche adottate e l’estremo scrupolo nella selezione dei materiali impediscono la proliferazione di agenti patogeni (quali funghi e batteri) all’interno dell’unità e rendono più salubre anche l’ambiente in cui è installata. Le linee guida della norma VDI 6022 definiscono i criteri per assicurare la massima igiene negli impianti HVAC. Elevando lo standard qualitativo dell’aria trattata si prevengono effetti negativi nei locali serviti proteggendo la salute degli utenti. Nel creare UCS/HM 600 VDI 6022, Eurapo è riuscita a soddisfare i requisiti della norma citata sia adottando criteri di progettazione meccanica evoluti sia utilizzando materiali al top delle performance. La cassetta UCS/HM 600 VDI 6022 è particolarmente adatta sia ad ambienti in cui è richiesta un’alta qualità dell’aria (per esempio sale d’attesa, sale di attesa di ambulatori, camere di hotel e laboratori) sia a spazi particolarmente affollati, dove è molto probabile proliferino germi (per esempio scuole e centri commerciali). La cassetta UCS/HM 600 VDI 6022, progettata e realizzata per evitare che al suo interno possano diffondersi microorganismi patogeni o altri agenti infettivi, è la soluzione ideale per climatizzare gli ambienti mantenendoli salutari e perciò sicuri. L’affidabilità, la vantaggiosa efficienza energetica e l’elegante essenzialità del design rendono questo ventilconvettore la risposta giusta alle più diverse ed evolute esigenze di comfort, specialmente di ambienti pubblici, uffici e negozi.
Voce di capitolato
  • Grazie allo sviluppo di diversi dettagli dedicati e alla scelta di materiali con alti standard qualitativi utilizzati per la costruzione, il modello UCS/HM 600 VDI 6022 ha ottenuto la certificazione secondo le linee guida VDI 6022*. Il modello UCS/HM 600 VDI 6022 si contraddistingue per il particolare sviluppo verticale dell’unità (l’altezza passa dai tradizionali 287 mm a 483 mm): per questo motivo si raccomanda l’installazione in presenza di controsoffitti alti almeno 500 mm. STRUTTURA PRINCIPALE La struttura principale della cassetta è realizzata in lamiera zincata di spessore 10/10 mm, completamente isolata internamente con materiale termoisolante alluminato. La bacinella raccogli condensa è in plastica (materiale resistente alla corrosione) ed è facilmente accessibile per permetterne la pulizia. Le superfici interne dell’unità che sono in diretto contatto con l’aria trattata (ovvero dell’aria a valle della batteria di raffreddamento) sono tutte testate secondo le indicazioni della ISO 846**; in questo modo viene assicurata la non proliferazione di flora microbica e di funghi all’interno dell’unità stessa. Le guarnizioni sono a cellule chiuse e non assorbono umidità in modo da non fornire un ambiente favorevole alla propagazione di microorganismi dannosi per la salute dell’uomo, inoltre tutte le guarnizioni a diretto contatto con l’aria trattata sono testate secondo la ISO 846. Per facilitare al massimo la pulizia e la disinfettazione delle superfici interne, i fianchi dell’unità sono lisci e smussati, privi di aree permeabili ed il fondo dell’unità non presenta scanalature o giunture che possano rendere difficoltosa la pulizia. Fanno parte della struttura principale 4 staffe di fissaggio, fornite separatamente, che possono essere posizionate su apposite asole presenti su due lati della struttura, sia sulla parte alta che su quella bassa del fianco. SCAMBIATORI Gli scambiatori sono del tipo a pacco alettato piegato a 360°, composto da tubi in rame ed alette in alluminio idrofilico (3 ranghi). La presenza del trattamento idrofilico della superficie delle alette migliora lo scarico dell’acqua condensata sulle stesse, consentendo al flusso dell’aria un perfetto attraversamento della batteria, con contenute perdite di carico ed ottenimento, di conseguenza, di un elevato effetto di deumidificazione ed efficienza dello scambiatore. Gli attacchi esagonali in ottone hanno diametro ¾” G femmina per il circuito di raffrescamento e diametro ½” G femmina per quello in riscaldamento (impianto a 4 tubi). Un sistema interno di staffaggio dei collettori limita la torsione ed il danneggiamento dei tubi in rame. Pressione massima di esercizio: 16 bar. Temperatura min/max dell’acqua: 5/85 °C. Una valvolina è presente nella parte bassa dei collettori e permette lo scarico completo dell’acqua della batteria in caso di lunga inattività dell’impianto. Lo sfiato dell’aria viene invece effettuato tramite l’allentamento dell’esagono del collettore d’ingresso acqua. GRUPPO VENTILANTE Il gruppo ventilante, montato in posizione centrale, è composto da un motore di tipo centrifugo e da una ventola in materiale plastico. Il motore elettrico è di tipo monofase (alimentazione 50/60 Hz) con condensatore di spunto permanentemente inserito ed è dotato di protezione termica interna. Mediante autotrasformatore sono disponibili sei velocità, delle quali le tre collegate come standard danno luogo alle caratteristiche nominali. La tensione di alimentazione è di 230V ±6%. QUADRO ELETTRICO Il quadro elettrico (QEC00) è composto da una scatola in lamiera zincata al cui interno sono montati la morsettiera per i collegamenti elettrici, il morsetto per il collegamento della protezione di terra, l’autotrasformatore ed il condensatore. Il quadro elettrico è fissato in posizione esterna laterale sul lato degli attacchi idraulici. Ogni macchina viene fornita completa di schema elettrico, comprensivo di tutti gli eventuali accessori elettrici e controlli, sia incorporati che remoti, relativi alla configurazione richiesta; il suo rispetto garantisce la correttezza funzionale della macchina. POMPA DI EVACUAZIONE CONDENSA Non presente. La cassetta UCS/HM 600 VDI 6022 è stata progettata per permettere lo scarico dell’acqua di condensa in modo naturale, per gravità, evitando ristagni d’acqua e l’installazione della tradizionale pompa condensa. FILTRO DELL'ARIA Il filtro fornito con la cassetta è classificato ePM1 55%: è in grado di trattenere fino al 55% di particelle di dimensioni comprese tra 0,1 μm e 0,3 μm (classificazione in conformità alla ISO 16890). La scelta è migliorativa rispetto allo standard minimo richiesto dalla certificazione VDI 6022 che prevede un filtro ePM10 50% per i terminali idronici che lavorano con aria di ricircolo (come i ventilconvettori e le cassette); classe di filtrazione: F7. GRIGLIE DI ASPIRAZIONE La griglia di aspirazione è in lamiera di spessore 10/10, verniciata a polveri epossidiche (RAL9003).   ACCESSORI VALVOLE DI REGOLAZIONE È disponibile un’ampia scelta di valvole di regolazione a 2 vie oppure a 3 vie e 4 attacchi, montate in fabbrica: ON/OFF 230V, ON/OFF 24V, MODULANTI 0-10V (24V), VALVOLE DI BILANCIAMENTO indipendenti dalla pressione. Assieme al kit valvola vengono fornite di serie le valvole di intercettazione a sfera a passaggio totale, per sezionare l’impianto in caso di manutenzione, e la vaschetta ausiliaria per la raccolta della condensa (in ABS termoresistente). RESISTENZA Resistenza elettrica in acciaio inox da 1,5 kW di potenza, completa di due termostati di sicurezza (uno a riarmo automatico ed uno a riarmo manuale) e di relè di potenza (QEC20). Quando viene utilizzata la resistenza elettrica, l’interno della cassetta viene rivestito con materiale isolante alluminato, adatto alle alte temperature. COLORAZIONI SPECIALI È possibile richiedere una colorazione RAL speciale per le griglie di aspirazione/mandata. REGOLAZIONE È disponibile una vasta gamma di regolatori remoti: semplici selettori di velocità, controlli a microprocessore, regolazione digitale OMNIBUS. Sonde abbinabili ai controlli a microprocessore ed OMNIBUS: - Sonda acqua con funzione di termostato di minima temperatura oppure di commutazione Estate/Inverno - Sonda aria in aspirazione alla macchina - Sonda aria in mandata (solo con schede OMNIBUS) per la segnalazione di allarmi di malfunzionamento
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCassette-VDI-UCS-HM-6022
  • Famiglia di prodottoCassette fan coils units
  • Gruppo di famigliaUCS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals