Pubblica i tuoi prodotti
Canalizzabile ad alta prevalenza EBH AC
Canalizzabile ad alta prevalenza EBH AC
    Eurapo
    Archiviato

    Canalizzabile ad alta prevalenza EBH AC

    UNITÀ CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 TUBI E 4 TUBI, POTENZA DA 2,55 kW A 30,95 kW. 

    Le unità termoventilanti da incasso della serie EBH, grazie ai loro ventilatori ad alta prevalenza, sono indicate nelle installazioni orizzontali dove è prevista una distribuzione canalizzata dell’aria di condizionamento in ambienti voluminosi. Tali unità sono apparecchiature destinate al RISCALDAMENTO e RAFFRESCAMENTO degli ambienti ad uso civile e sono progettate per temperature fino a 75°C. Devono essere alimentate con acqua calda o fredda ed utilizzate compatibilmente con le rispettive caratteristiche prestazionali.

    EBH è disponibile anche con soluzione District Cooling: le batterie sono progettate con un numero di circuiti idoneo ad un funzionamento con alto salto termico dell’acqua.

    Voce di capitolato
    • • 6 GRANDEZZE per installazione orizzontale in controsoffitto, in impianti a 2 e 4 tubi.
      • ALTA PREVALENZA Sono indicate per installazioni canalizzate con valori di pressione statica esterna fino a 300 Pa.
      • STRUTTURA realizzata in lamiera zincata, isolata internamente, suddivisa in tre sezioni distinte e indipendenti (bacinella, gruppo ventilante e filtro), per semplificare le operazioni di manutenzione.
      • BATTERIA a 2, 3 e 4 ranghi, con tubi in rame e pacco alettato in alluminio; 5 ranghi disponibili per le grandezze 060 e 070. Fino alla grandezza 050 tutte le batterie sono complete di valvoline a spillo per lo sfiato dell’aria. Per le grandezze 060 e 070, la valvolina di sfiato è inserita nel kit valvole (opzionale).
      • ATTACCHI IDRAULICI REVERSIBILI Ciascuna unità può essere ordinata con attacchi destri (standard) o sinistri; gli attacchi idraulici sono comunque reversibili in cantiere.
      • GRUPPO VENTILANTE composto da un motore a tre velocità e due giranti centrifughe in lamiera zincata. Tutti i motori sono dotati di condensatore permanentemente inserito e di protezione termica a riarmo automatico.
      • BACINELLA DI RACCOLTA CONDENSA realizzata in lamiera zincata con attacchi di scarico posti in entrambi i lati.
      • FILTRO ARIA composto da un materassino in fibra acrilica al poliestere, pieghettato e protetto da una rete metallica. Il filtro è di facile estrazione e lavabile. Classe di filtrazione G3.
      • QUADRO ELETTRICO composto da una morsettiera inserita in una scatola di protezione in ABS (IP30). A partire dalla grandezza 040 è compreso anche un relay per l’alimentazione dei motori.
      • 4 STAFFE fornite a corredo per fissare l’unità a soffitto.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEBH
    • Famiglia di prodottoHigh pressure ducted units
    • Gruppo di famigliaEBH
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015EF_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 39 11
    • Titolo OmniClassAir Conditioners