Pubblica i tuoi prodotti
Canalizzabile ad alta prevalenza EBH District Cooling AC
Canalizzabile ad alta prevalenza EBH District Cooling AC
    Eurapo
    Archiviato

    Canalizzabile ad alta prevalenza EBH District Cooling AC

    UNITÀ CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA, PER CONDIZIONAMENTO, 2 TUBI, POTENZA DA 5,18 kW A 28,04 kW. 

    Le unità termoventilanti da incasso della serie EBH District Cooling, grazie ai loro ventilatori ad alta prevalenza, sono indicate nelle installazioni orizzontali dove è prevista una distribuzione canalizzata dell’aria di condizionamento in ambienti voluminosi. Tali unità sono apparecchiature destinate al RAFFRESCAMENTO degli ambienti ad uso civile. Devono essere alimentate con acqua fredda ed utilizzate compatibilmente con le rispettive caratteristiche prestazionali. Soluzione District Cooling: le batterie sono progettate con un numero di circuiti idoneo ad un funzionamento con alto salto termico dell’acqua.

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE:
      • 6 GRANDEZZE per installazione orizzontale in controsoffitto, in impianti a 2 tubi.
      • ALTA PREVALENZA Sono indicate per installazioni canalizzate con valori di pressione statica esterna fino a 300 Pa.
      • STRUTTURA realizzata in lamiera zincata, isolata internamente, suddivisa in tre sezioni distinte e indipendenti (bacinella, gruppo ventilante e filtro), per semplificare le operazioni di manutenzione.

      • SCAMBIATORE a 4 ranghi per le taglie 020÷050 e 5 ranghi per le taglie 060÷070, con tubi in rame e pacco alettato in alluminio. Scambiatori versione “District Cooling” presentano un numero ridotto di circuiti e sono quindi idonei per applicazioni dove il salto termico dell’acqua è di circa 9 °C.

      • ATTACCHI IDRAULICI REVERSIBILI Ciascuna unità può essere ordinata con attacchi destri (standard) o sinistri; gli attacchi idraulici sono comunque reversibili in cantiere.

      • GRUPPO VENTILANTE composto da un motore a tre velocità e due giranti centrifughe in lamiera zincata. Tutti i motori sono in classe F ad alta protezione (IP44) e dotati di condensatore permanentemente inserito e di protezione termica a riarmo automatico.
      • BACINELLA DI RACCOLTA CONDENSA realizzata in lamiera zincata con attacchi di scarico posti in entrambi i lati.
      • FILTRO ARIA composto da un materassino in fibra acrilica al poliestere, pieghettato e protetto da una rete metallica. Il filtro è di facile estrazione e lavabile. Classe di filtrazione G3.
      • QUADRO ELETTRICO composto da una morsettiera inserita in una scatola di protezione in ABS (IP30). A partire dalla grandezza 040 è compreso anche un relay per l’alimentazione dei motori.
      • 4 STAFFE fornite a corredo per fissare l’unità a soffitto.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEBH-DC
    • Famiglia di prodottoHigh pressure ducted units
    • Gruppo di famigliaEBH
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015EF_65_80
    • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 39 11
    • Titolo OmniClassAir Conditioners