Pubblica i tuoi prodotti
Fan-coil SH 228.1 AC
Eurapo
Archiviato

Fan-coil SH 228.1 AC

VENTILCONVETTORI CON COPERTURA, PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, 2 E 4 TUBI, POTENZA DA 0,75 kW A 11,20 kW. Unità orizzontali per installazione a soffitto, con mandata aria frontale e ripresa aria posteriore (SH) o dal basso (SH/AF). Disponibile in 11 grandezze; • griglie di mandata orientabili in 4 direzioni, realizzate in ABS termoresistente; • unità complete di vaschetta ausiliaria raccogli condensa; • impianto a 2 tubi: batterie a 2, 3 o 4 ranghi; nelle unità con batterie a 2 o 3 ranghi, può essere inserita anche una resistenza elettrica; • impianto a 4 tubi: batteria aggiuntiva ad 1 rango, inseribile nelle unità con batterie a 2 e 3 ranghi; • colore standard: copertura bianco (RAL 9003) con griglie e sportellini di colore RAL 9016. Il mobile di copertura del modello Sigma è realizzato in lamiera verniciata a polveri epossidiche essiccate a forno, con sportellini e griglie in ABS termoresistente orientabili in quattro direzioni. La colorazione standard è bianco RAL 9003. Su richiesta è disponibile anche in tutte le colorazioni della gamma RAL. Elemento importante: il filtro, a totale scomparsa ma facilmente accessibile, si dimostra particolarmente robusto e resistente all’usura e richiede tempi brevissimi per effettuare gli interventi di ordinaria manutenzione. Per rendere Sigma più completo, Eurapo offre anche una vasta gamma di accessori a corredo, dalle semplici regolazioni elettromeccaniche e valvole on/off ai più avanzati sistemi con valvole modulanti e gestione digitale via BUS. Sigma è disponibile anche con soluzione District Cooling: le batterie sono progettate con un numero di circuiti idoneo ad un funzionamento con alto salto termico dell’acqua.
Voce di capitolato
  • STRUTTURA PRINCIPALE La struttura principale del ventilconvettore si compone di due fianchi uniti allo schienale e da un elemento smontabile (bacinella di raccolta condensa). Lo spessore della lamiera zincata è di 8/10 di mm sino alla grandezza 218 e di 10/10 di mm per le successive. In corrispondenza degli attacchi delle batterie, la conformazione dei fori dei fianchi è tale da impedire la deformazione dei collettori a causa della torsione derivante dal serraggio (dispositivo antitorsione). Gli elementi della struttura interna sono completamente rivestiti con materiale termoisolante a cellule chiuse. La bacinella di raccolta della condensa, completamente isolata, è smontabile indipendentemente dagli altri componenti ed è efficace sia in posizione verticale che orizzontale. Lo scarico della condensa e dell’acqua di sfiato avviene lateralmente, a destra o a sinistra a scelta, mediante un collettore di scarico di diametro esterno di 20 mm. SCAMBIATORI Gli scambiatori sono del tipo con alettatura continua in alluminio e tubi di rame meccanicamente espansi. Le batterie possono essere facilmente smontate e ruotate di 180° sul loro piano, per spostare gli attacchi idraulici da destra (standard) a sinistra. Ogni collettore è dotato di due valvoline di sfiato, per fare in modo che in tutte le posizioni possa essere sfiatata l’aria o svuotata l’acqua dalla batteria. Gli attacchi sono ½” G femmina. Pressione massima di esercizio (in assenza di valvole): 16 bar. Temperatura min/max dell’acqua: 5/85 °C. GRUPPO VENTILANTE Il motore, monoalbero e bialbero per applicazioni centrifughe, è monofase con condensatore permanentemente inserito e protezione termica degli avvolgimenti. I motori taglia 222÷328 sono a 6 velocità. I motori taglia 110÷220 sono monovelocità e mediante autotrasformatore sono disponibili 6 velocità, delle quali le tre collegate come standard danno luogo alle caratteristiche nominali. Il motore e le coclee sono fissati ad un basamento in lamiera zincata (spessore 12/10 di mm per grandezze 110÷218 e 15/10 di mm per grandezze 220÷328): il motore è alloggiato in apposita culla e fissato con adeguati supporti antivibranti in gomma. Ogni gruppo ventilante completo è equilibrato dinamicamente per ridurre al massimo la rumorosità e l’usura dei componenti; esso è indipendente dalla struttura e può essere estratto con semplicità, togliendo le due viti di fissaggio. È del tipo centrifugo, ad una girante (grandezze 110÷114), a due giranti (grandezze 216÷228.1) o a tre giranti (grandezza 328) in alluminio, direttamente calettate sull’albero del motore. Le coclee sono in lamiera di acciaio zincata. Tutti i motori funzionano a 50/60 Hz. Alimentazione elettrica: 230V ±6%. QUADRO ELETTRICO Il quadro elettrico (CBL00) è formato da una scatola di materiale plastico autoestinguente in classe V0, in cui sono alloggiate un’apposita morsettiera elettrica a 12 poli. La scatola elettrica è fissata sul lato sinistro (standard) della struttura interna, spostabile a destra qualora si vogliano invertire gli attacchi idraulici. Per tutte le tipologie costruttive, lo schema elettrico fornito è comprensivo di tutti gli eventuali accessori elettrici e controlli, sia incorporati che remoti, relativi alla configurazione richiesta; il suo rispetto garantisce la correttezza funzionale della macchina. FILTRO DELL'ARIA Il filtro di tipo rigenerabile realizzato con celle filtranti in materiale non igroscopico è contenuto in un telaio in lamiera zincata e due reti a maglie larghe. Il filtro è posizionato nella parte inferiore del ventilconvettore, ed è removibile agendo sugli appositi fermi; è rigenerabile mediante lavaggio con acqua e sapone e successiva asciugatura all’aria. Classe di filtrazione: G1. MOBILE DI COPERTURA Il mobile di copertura è realizzato in lamiera verniciata (spessore 8/10 di mm per le grandezze 110÷218 e 10/10 di mm per grandezze 220÷328) a polveri epossidiche, essiccate a forno, RAL 9003. La copertura è fissata alla struttura interna con delle viti e con dei fermi guida. Le griglie di mandata standard sono mobili e si possono ruotare, senza l’utilizzo di utensili, nelle quattro direzioni. Sono in ABS termoresistente di colore bianco, RAL 9016. Ai lati delle griglie, due sportellini in ABS termoresistente del medesimo colore delle griglie, consentono l’accesso da un lato alla scatola elettrica e dall’altro agli attacchi idraulici. ACCESSORI COPPIA DI PIEDINI I piedini di sostegno (KCP) sono in metallo verniciato. Ciascun piedino è composto da due elementi: un elemento portante, fissato alla struttura interna per garantire l’appoggio al pavimento, un elemento a vista, verniciato nello stesso colore del mobile di copertura, fissato all’elemento portante. Altezza: 85 mm ZOCCOLO COMPLETO DI PIEDINI Lo zoccolo (KZL) è composto da una coppia di piedini e da una griglia frontale, in metallo verniciato nello stesso colore del mobile di copertura. Altezza: 85 mm PANNELLO POSTERIORE VERTICALE Il pannello posteriore (PPV), in metallo verniciato nello stesso colore del mobile di copertura, viene utilizzato qualora l’unità sia posizionata con la parte posteriore a vista. PRESA ARIA ESTERNA VERTICALE La presa aria esterna verticale (PAE/V, PAE/VM) è composta dai due piedini di sostegno e una serranda (manuale o motorizzata). È disponibile una griglia frontale (opzionale) per occultare la serranda. VALVOLE DI REGOLAZIONE È disponibile un’ampia scelta di valvole di regolazione a 2 vie oppure a 3 vie e 4 attacchi, montate in fabbrica: ON/OFF 230V, ON/OFF 24V, MODULANTI 0-10V (24V), VALVOLE DI BILANCIAMENTO indipendenti dalla pressione. Come ulteriore opzione possono essere fornite le valvole di intercettazione a sfera a passaggio totale, per sezionare l’impianto in caso di manutenzione (DT). La vaschetta ausiliaria per la raccolta della condensa viene fornita di serie, con l’unità base. RESISTENZA Resistenza elettrica in acciaio inox completa di due termostati di sicurezza (uno a riarmo automatico ed uno a riarmo manuale) e di relè di potenza (CBL20). Sono disponibili diverse potenze, a seconda del modello selezionato, per i ventilconvettori con batteria a 2 o 3 ranghi. POMPA DI EVACUAZIONE CONDENSA La pompa di evacuazione condensa è un accessorio utilizzato quando lo scarico della condensa risulta difficoltoso o impossibile con il sistema naturale (gravitazione verso il basso). Funzioni: - evacuazione forzata dell’acqua di condensa Caratteristiche tecniche: - portata max: 20 l/h - aspirazione max: 3m - mandata max: 10m - tensione alimentazione: 230V 50-60Hz - potenza: 14W - contatto allarme: NC 8 A – 250V - livelli di rilevazione in mm: Marcia: 16, Arresto: 11, Allarme: 19 - protezione termica: (surriscaldamento): 115°C - livello sonoro a 1m: 20 dB(A) - valvola di non ritorno sulla mandata COLORAZIONI SPECIALI È possibile richiedere una colorazione RAL speciale per i mobili di copertura. REGOLAZIONE È disponibile una vasta gamma di regolatori remoti: semplici selettori di velocità, controlli a microprocessore, regolazione digitale OMNIBUS. Sonde abbinabili ai controlli a microprocessore ed OMNIBUS: - Sonda acqua con funzione di termostato di minima temperatura oppure di commutazione Estate/Inverno - Sonda aria in aspirazione alla macchina - Sonda aria in mandata (solo con schede OMNIBUS) per la segnalazione di allarmi di malfunzionamento
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFancoil-SH-228-1
  • Famiglia di prodottoFan coils units
  • Gruppo di famigliaCon mobiletto
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numero OmniClass23-33 33 11
  • Titolo OmniClassFan Coil Units
  • Codice CSI UniFormat IID3050
  • Titolo CSI UniFormat IITerminal & Package Units