Pubblica i tuoi prodotti
BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA  DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

The motorized grille available for "Pro Air Multi Zone" system can be integrated perfectly in new or existing ducted plants, in order directly dialogue with the system control unit.

The grilles are connected together by a cascade system (for further information check "Pro Air" system manual). The connection cable used is a 8-wire telephone type with RJ45 connection plug, available in Tecnosystemi catalog.

The flaps can be adjusted automatically or manually in four different positions: 0%, 33%, 66% e 100%.

The gaskets made by soft rubber guarantees the maximum airtight once the flaps are closed, in order to not have an unpleasant noise.

Voce di capitolato
    • Motore estraibile e  posizionabile a: 0° - 90° - 180°   270° - 360°
    • Montaggio tramite clips in acciaio
    • Alette dotate di guarnizione in gomma per una totale tenuta
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowhite-motorized-grille-complete-with-gasket-for-proair-multi-zone-system-300x100mm
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)132
  • Larghezza (mm)332
  • Profondità (mm)133
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCElemento controllo distribuzione
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork