Pubblica i tuoi prodotti
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Double Slim Rectangular Tubular Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Constructed from durable tubular steel and engineered with a solid internal insert for drill-and-tap applications, this baluster offers both structural integrity and sleek styling. Its clean, double rectangular profile adds architectural presence to any space—traditional, transitional, or modern. Designed to accommodate 44" high railing systems for both stair and landing use, it’s a reliable and refined choice for modern railing projects.


    Voce di capitolato
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4")

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEAC_Modern_Double_Slim_Rectangular_Baluster
    • Famiglia di prodottoStyles - Traditional Railings
    • Gruppo di famigliaGeometric Balusters
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)44
    • Larghezza (pollici)2.25
    • Profondità (pollici)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Libbre)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Descrizione Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing