Pubblica i tuoi prodotti
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Double Wide Rectangular Tubular Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Crafted from robust 1/2" thick steel, this baluster delivers both strength and style—ensuring a safe and lasting solution for stair and railing systems. Its wide, clean double rectangular profile adds architectural presence to any interior, whether traditional, transitional, or modern. Designed to support 44" high railings for both stair and landing applications, it’s the perfect blend of structural integrity and visual impact.


    Voce di capitolato
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2")

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEAC_Modern_Double_Wide_Rectangular_Baluster
    • Famiglia di prodottoStyles - Traditional Railings
    • Gruppo di famigliaGeometric Balusters
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-07-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)44
    • Larghezza (pollici)3.5
    • Profondità (pollici)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Libbre)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Descrizione Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing