Pubblica i tuoi prodotti
Eurobac®80 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®80 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBAC® 80 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.405.80). Depth of profile 80 mm, cover width 405 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).

Voce di capitolato
  • Europerfil EUROBAC® 80 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.405.80). Depth of profile 80 mm, cover width 405 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeurobac_80_cd
  • Famiglia di prodottoRoof decking
  • Gruppo di famigliaMetal profile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)405
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole