Pubblica i tuoi prodotti
Eurobase®40 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®40 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBASE®40 self-supporting steel roof decking profile (4.266.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1065 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Voce di capitolato
  • Europerfil EUROBASE®40 self-supporting steel roof decking profile (4.266.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1065 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeurobase_40_cd
  • Famiglia di prodottoRoof decking
  • Gruppo di famigliaMetal profile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)1065
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole