Pubblica i tuoi prodotti
Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing

Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Voce di capitolato
  • Europerfil EUROBASE®67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeurobase_67_cs
  • Famiglia di prodottoRoofing
  • Gruppo di famigliaMetal profile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)67
  • Larghezza (mm)810
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole