Pubblica i tuoi prodotti
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions

One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat

  • One-piece ADA, ANSI, and CA Title 24 compliant tub-shower
  • California Title 24
  • Unique reinforcing bottom plate
  • Anti-slip floor
  • 60” x 32” exterior dimensions
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Voce di capitolato
  • Bathtub:

    1. Model: No. T6032A
    2. Description: One-piece bath tub with reinforcing bottom plate, above floor plumbing, and slip-resistant floor. Skirt height allows for field installation of ADA compliant seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 19-1/4 inches high

    4. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicot6032a
  • Famiglia di prodottoANSI A - ADA
  • Gruppo di famigliaT6032A
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)19.25
  • Larghezza (pollici)60
  • Profondità (pollici)32
Relativo a
  • Materiale principaleFibra di vetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)75
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEC011558
  • Nome ETIMWash-tub
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs