Pubblica i tuoi prodotti
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
    expormim

    Huma dining armchair with rattan legs

    Backrest and legs comes in natural rattan. Upholstered seat. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohuma-dining-armchair-rattan-legs
    • Famiglia di prodottoHuma
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS