Pubblica i tuoi prodotti
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 su 5 stelle2.8(9 recensioni)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopetale-upholstered-bar-stool
    • Famiglia di prodottoPetale
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)950
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)490
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)5.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_85_84
    • Descrizione Uniclass 2015Stainless steel stools
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 21 33 11
    • Titolo OmniClassCommercial Bar Stools