Pubblica i tuoi prodotti
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8 su 5 stelle4.8(30 recensioni)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokabu-chaise-longue-wheels
    • Famiglia di prodottoKabu
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)27
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Titolo OmniClassPatio Sofas
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS