Pubblica i tuoi prodotti
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 su 5 stelle4.1(10 recensioni)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolapala-bar-stool
    • Famiglia di prodottoLapala
    • Gruppo di famigliaOutdoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)101
    • Larghezza (mm)52
    • Profondità (mm)51
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioCorda
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stools
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 23 13 17
    • Titolo OmniClassResidential Stools
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings