Pubblica i tuoi prodotti
Loop swivel chair
Loop swivel chair
    expormim

    Loop swivel chair

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 28 mm/1.1” diameter. Metal legs with casters. Backrest  manufactured in tinted natural wicker (“octagonal wicker”). Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. · Gas height adjustment.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoloop-swivel-chair
    • Famiglia di prodottoLoop
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)580
    • Profondità (mm)580
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Sedie
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Descrizione Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 13 11
    • Titolo OmniClassResidential Chairs