Pubblica i tuoi prodotti
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
    expormim

    Loop dining chair

    2.3 su 5 stelle2.3(6 recensioni)

    Chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 28 mm/1.10” diameter. Backrest manufactured in tinted natural wicker (“octagonal wicker”). Upholstered seat. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. SYNO® protective caps.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoloop-dining-armchair
    • Famiglia di prodottoLoop
    • Gruppo di famigliaIndoor collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)790
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)540
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioTappezzeria
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numero OmniClass23-21 23 00
    • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment