Pubblica i tuoi prodotti
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 240x96x74

    4.8 su 5 stelle4.8(24 recensioni)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Mettiti in contatto con expormim

    Voce di capitolato
      • T437 240: 240x96x74  

          TOP: laquered- SINGLE TOP, veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP


          Specifiche tecniche
          • Rif. Unicoslats-rectangular-dining-table-240
          • Famiglia di prodottoSlats
          • Gruppo di famigliaIndoor collection
          • TipoOggetto (oggetto singolo)
          • Data di pubblicazione2022-02-28
          • Numero di versione1
          • Altezza (mm)74
          • Larghezza (mm)240
          Relativo a
          • Materiale principaleLegno
          • Materiale secondarioAlluminio
          • Prodotto inSpagna
          • Peso Netto (Kg)87
          Classificazioni
          • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
          • Clasificazione IFCMobilia
          • Codice ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
          • Codice UNSPSC56
          • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
          • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
          • Codice CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Numero OmniClass23-21 23 15 11
          • Titolo OmniClassResidential Dining Room Tables