Pubblica i tuoi prodotti
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
    expormim

    Talo indoor rectangular dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Mettiti in contatto con expormim

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotalo-indoor-rectangular-dining-table-260
    • Famiglia di prodottoTalo indoor
    • Gruppo di famigliaIndoor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)750
    • Larghezza (mm)1100
    • Profondità (mm)2600
    Relativo a
    • Materiale principaleQuercia
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)187
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dining tables
    • Codice CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 15
    • Titolo OmniClassResidential Tables