Pubblica i tuoi prodotti
FAAC J275 HA V2 dissuasore di traffico retraibile Automatico
FAAC J275 HA V2 dissuasore di traffico retraibile Automatico
FAAC J275 HA V2 dissuasore di traffico retraibile Automatico
FAAC J275 HA V2 dissuasore di traffico retraibile Automatico
FAAC J275 HA V2 dissuasore di traffico retraibile Automatico
FAAC J275 HA V2 dissuasore di traffico retraibile Automatico
    FAAC

    FAAC J275 HA V2 dissuasore di traffico retraibile Automatico

    Il dissuasore di traffico retraibile Automatico FAAC J275 HA_V2 è raccomandato per il controllo degli accessi veicolari con alta frequenza di transiti. Può essere azionato da personale autorizzato tramite comandi volontari, oppure azionato automaticamente. Le principali caratteristiche del J275 HA_V2 sono: 1. Unità Idraulica integrata 2. Garantito per utilizzo ad alta frequenza 3. Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona) 4. Movimento rapido e silenzioso 5. Configurazione “full optional”; il prodotto viene fornito già equipaggiato con tutte le funzionalità accessorie 6. Perfetta intercambiabilità con dissuasori FAAC di prima generazione (Serie FAAC City) 7 Funzione “Gentle Stop” per garantire un arresto delicato sul finecorsa basso 8. Fornito con tutte le dotazioni di emergenza: sblocco manuale, elettrovalvola e pressostato
    Voce di capitolato
    • Dissuasore di traffico retraibile Automatico FAAC J275 HA_V2 per utilizzo intensivo (Traffico), dotato di omologazione ministeriale per installazione su suolo pubblico da parte del Ministero dei Trasporti APPLICAZIONI: Delimitazioni di aree pedonali, parcheggi riservati, per uffici, aree commerciali, siti industriali, ospedali ed edifici pubblici, varchi ad elevato flusso di veicoli CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Il dissuasore è composto di un cilindro alto 600mm o 800mm, con Ø275mm, in acciaio SJ235JR EN 10219 (7mm) con trattamento anticorrosivo e vernice a polvere, oppure in acciaio AISI 316L (6mm) satinato. Il dissuasore è calato all’interno di un pozzetto, che viene posato nella fondazione. Tutti i fissaggi interni utilizzano viteria in acciaio inox, per evitare la corrosione. Il grado di protezione dell’unità idraulica è pari a IP 67. Il dissuasore è fornito di un pressostato che comanda automaticamente l’inversione del movimento nel caso in cui la testa del cilindro incontri un ostacolo durante la risalita. Tempo di risalita 5s (600mm) o 7s (800mm) / Tempo di discesa 3,5s (600mm) o 4,5s (800mm) E' possibile impostare una velocità di discesa super rapida:1s (600mm) / 1,2s (800mm). Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 55mm e di luci a LED, che lampeggiano col dissuasore in movimento e rimangono accese a dissuasore sollevato. UNITA’ IDRAULICA: Unità idraulica costituita da una pompa idraulica azionata da un motore elettrico (230 VAC). In caso di mancanza di corrente a dissuasore sollevato, il cilindro rimane in posizione alta. Per abbassarlo è necessario alimentare il dissuasore, o sbloccarlo manualmente sblocco -con chiave-. La valvola meccanica di sblocco è accessibile sulla testata, protetta da una vite di sicurezza. L’unità idraulica è dotata della funzione “gentle stop” di rallentamento automatico durante gli ultimi 3cm del movimento di discesa per ridurre lo stress dovuto all’impatto in chiusura. Una elettrovalvola di sicurezza consente la discesa automatica del cilindro in caso di mancanza di corrente. SCHEDA DI CONTROLLO: E’ alimentata con 230VAC – 50/60Hz. La scheda di controllo è esterna e può comandare fino a 3 dissuasori. È equipaggiata di un doppio loop detector integrato e logiche di funzionamento programmabili. Per collegarla al dissuasore si utilizza un cavo a 16+1 conduttori con sezione min.1,5mm. TEMPERATURE DI ESERCIZIO: Temperatura di esercizio -15°C/+55°C Temperatura di esercizio col riscaldatore (opzionale)-25°C/+55°C OPZIONI: L’altezza del cilindro può essere: -600 o 800mm Le finiture del cilindro possono essere: - cataforesi e vernice a polvere o finitura in acciaio satinato ACCESSORI: Si può aggiungere un riscaldatore di pozzetto, per allargare il range delle temperature di esercizio. Si può aggiungere un analizzatore acustico di sirene per l’abbassamento automatico di emergenza
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-J275-HA_V2
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaTraffic bollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-23
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)450
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)130
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards