Pubblica i tuoi prodotti
FAAC JS 80 F Dissuasore di sicurezza fisso
FAAC JS 80 F Dissuasore di sicurezza fisso
FAAC JS 80 F Dissuasore di sicurezza fisso
    FAAC

    FAAC JS 80 F Dissuasore di sicurezza fisso

    FAAC JS 80 F Dissuasore di sicurezza fisso: - Concezione «Shallow Mounted»: ridottissima profondità di scavo richiesta - Camicia protettiva intercambiabile per avere un dissuasore sempre nuovo - Performance certificate secondo le norme PAS 68; IWA 14-1 e ASTM F2656: in grado di arrestare un camion a 80 Km/h, indice di penetrazione P1
    Voce di capitolato
    • I dissuasori FAAC serie JS nascono proprio con l’obiettivo di massimizzare la messa in sicurezza di tutte quelle aree che possono essere minacciate da veicoli e automezzi. L’esigenza di tutelare edifici sensibili, piazze, mercati, aree pedonali, luoghi ad alta frequentazione, trova nei dissuasori JS una risposta innovativa. Una sicurezza non invasiva, in grado di proteggere spazi e persone, ma anche l’estetica del contesto architettonico circostante. I dissuasori JS sono realizzati in acciaio ad alta resistenza e possono essere rivestiti con una camicia personalizzabile ed intercambiabile (BREVETTO). I dissuasori JS sono testati secondo le principali norme internazionali per resistere all’impatto con un camion da 7.500 kg lanciato a 80km/h I dissuasori JS sono dotati di camicia di protezione mDure®, il sistema FAAC che, a differenza degli altri dissuasori presenti sul mercato, consente di rimettere a nuovo il dissuasore evitando costi elevati di smontaggio e riassemblaggio. Resistenza alla corrosione: Utilizzo innovativo della Resina poliammidica anticorrosiva Rilsan® che garantisce protezione da corrosione/deterioramento, agenti chimici e atmosferici. Facilità di manutenzione: Una disposizione dei componenti studiata per facilitare le operazioni manutentive. I principali componenti sono accessibili dall’alto per ispezioni o sostituzioni senza necessità di estrarre il dissuasore dal suolo. Installazione semplificata: La centralina oleodinamica integrata riduce i costi e facilita le operazioni di installazione senza dover interrare condotte idrauliche.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-JS-80-F
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaSecurity bollards
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)275
    • Profondità (mm)275
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)150
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards