Pubblica i tuoi prodotti
FAAC J355 F M30 dissuasore Fisso alta sicurezza
FAAC J355 F M30 dissuasore Fisso alta sicurezza
FAAC J355 F M30 dissuasore Fisso alta sicurezza
FAAC J355 F M30 dissuasore Fisso alta sicurezza
    FAAC
    Archiviato

    FAAC J355 F M30 dissuasore Fisso alta sicurezza

    Il dissuasore Fisso FAAC J355 F M30 ha superato con successo il test virtuale secondo la normativa ASTM F 2656-07. Il dissuasore FAAC J355 F M30 è particolarmente indicato per proteggere permanentemente il perimetro di siti sensibili, anche in combinazione con altri modelli retraibili (HA) . Le principali caratteristiche del J355 F M30 sono: 1. Conforme alla norma ASTM F 2656-07 2. Alimentazione e cablaggio non richiesti 3. Design “Shallow Mount”: solo 350mm di profondità di scavo richiesti per la posa 4. Struttura di fondazione modulare, per facilitare la posa ed incrementare la resistenza in installazioni multiple 5. Coerenza estetica in installazioni insieme a dissuasori retraibili
    Voce di capitolato
    • Dissuasore di sicurezza Fisso FAAC J355 F M30 testato secondo la norma ASTM F2656-07 (“Standard Test Method for Vehicle Crash Testing of Perimeter Barriers”) attraverso modellazione dinamica 3D. APPLICAZIONI Aree sensibili, quali: insediamenti militari, aeroporti, ambasciate, consolati, banche, marine, carceri, aree industriali, etc. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Il dissuasore è composto di un cilindro d’acciaio S355JR EN 10210 alto 1.000mm, Ø355mm (spessore 16mm e dischi di rinforzo interni) con trattamento anticorrosivo superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere, oppure con camicia in acciaio inossidabile AISI 316L. Nella porzione interrata il dissuasore presenta piastre di fissaggio saldate al cilindro, cui vanno fissate 3 travi in acciaio S235JR (UNI EN 10027-1) fornite, utilizzando la viteria di acciaio 10.9 (UNI EN 20898) in dotazione. Il dissuasore va calato in una fondazione di profondità limitata -concezione “Shallow Mounted”- realizzata come da istruzioni di posa, rinforzata utilizzando barre di acciaio ≥Ø12mm Classe B450C, in conformità alla ASTM A615 - Grade 60 e riempita di calcestruzzo Classe C25/30 con aggregato 10-30 (UNI EN 12620). Per garantire la massima resistenza allo sfondamento del dissuasore, è necessario versare lo stesso tipo di calcestruzzo all’interno del cilindro. Il prodotto è progettato per arrestare veicoli dal peso di 6.800 Kg, lanciati ad una velocità di 50 km/h ed avere una capacità di assorbire almeno 656.000Joules di energia, con una penetrazione massima ≤1m (P1). Tali performance sono ottenibili in installazioni a 2 unità realizzate come da istruzioni di posa. Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 55mm di altezza attorno a tutto il cilindro e di luci a LED –alimentatore non fornito-. OPZIONI: Le finiture del cilindro possono essere: - cataforesi e vernice a polvere o finitura in acciaio satinato ACCESSORI: Si può aggiungere una piastra di copertura superiore per rendere il prodotto esteticamente identico alla versione automatica HA.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-J355-F-M30
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-06-23
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)355
    • Profondità (mm)355
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)655
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descrizione Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards