Pubblica i tuoi prodotti
AG4000 - Porta Automatica Girevole
AG4000 - Porta Automatica Girevole
AG4000 - Porta Automatica Girevole
    FAAC

    AG4000 - Porta Automatica Girevole

    AG4000 combina tecnologia intelligente, sicurezza e versatilità in una soluzione progettata per valorizzare l’ingresso dell’edificio e integrarsi in contesti architettonici diversi.

    Il movimento fluido e controllato assicura un passaggio confortevole, mentre la struttura della porta contribuisce a proteggere gli ambienti interni da caldo, freddo e correnti d’aria.

    Disponibile in versione a 3 o 4 ante, con diverse dimensioni e opzioni di personalizzazione, AG4000 offre una risposta flessibile alle diverse esigenze di progettazione e installazione.

    Sviluppata anche con attenzione all’efficienza, AG4000 garantisce un basso consumo in stand-by inferiore a 0,5 W e integra un motore brushless duraturo, affidabile e silenzioso.

    La porta può integrare sistema antipanico a sfondamento per vie di fuga, con sistema certificato TÜV e conforme alla normativa UNI EN16005 per questo ambito di utilizzo.

    Nelle versioni AC con tecnologia Access Control, AG4000 può integrare funzioni per il controllo accessi, tra cui anti-tailgating e anti-piggybacking, oltre a una serratura elettromagnetica.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoag4000-entrance-door
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaRevolving Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-05
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche