Pubblica i tuoi prodotti
FAAC A1400 con profili TK20
FAAC A1400 con profili TK20
FAAC A1400 con profili TK20
FAAC A1400 con profili TK20
    FAAC

    FAAC A1400 con profili TK20

    A1400 AIR Automatismo per porte scorrevoli - Le automazioni FAAC SERIE A1400 AIR sono destinate ad automatizzare ingressi in conformità alla Normativa Europea EN 16005, sono infatti in grado di soddisfare i più restringenti criteri di sicurezza dettati dalla EN 13489-1 Pl “c”. - Grazie al suo innovativo dispositivo “Energy Saving” individua la direzione della camminata ed ottimizza perfettamente i tempi di apertura/chiusura evitando inutili dispersioni d’aria, anche in caso di passaggi laterali.
    Voce di capitolato
    • A1400 AIR Automatismo per porte scorrevoli: Vano passaggio: 700 – 3.000 mm versione standard 1100 – 4.000 mm versione telescopica 800 – 3.000 mm versione Doppio Motore Peso max anta: 200-2×110 / 2×120-4×60 Kg (versione telescopica) 250-2×180 Kg (versione Doppio Motore) CAPITOLATO: • Automazione elettromeccanica per porte scorrevoli disponibile a singola e doppia anta con vano passaggio fino a 3000 mm. • Peso max fino a 200 kg per anta singola e 120 +120 kg per doppia anta. • Altezza dei carter di copertura a scelta da 100 mm. o da 140 mm. con una profondità di 166 mm. • Profilo di sostegno dell’automazione in alluminio estruso con la guida di scorrimento dei carrelli realizzata con un binario in speciale lega di alluminio con trattamento di anodizzazione e montata sul profilo di sostegno con una guarnizione antivibrante. • Carter frontale in alluminio anodizzato o naturale, completo di cavi di sicurezza anticaduta, prefratture per adattare le ante di diverso spessore (fino a 75 mm) e progettato per il bloccaggio in posizione aperta per la manutenzione. Motore elettrico 24 V con speciale riduttore progettato per alta silenziosità ed ingombri ridotti (zeroffset) Encoder 100 impulsi/giro • Dispositivo “Energy Saving” che consente la diminuzione dei tempi di apertura e chiusura delle porte scorrevoli, diminuendo le dispersioni termiche fra interno ed esterno attraverso il riconoscimento della direzione del percorso del pedone sia in caso di allontanamento che di passaggio laterale parallelo alla porta automatica. • Connettività con interfaccia ETHERNET per impostare i parametri di funzionamento dell’automazione e visualizzare la diagnostica dei guasti attraverso un PC connesso alla rete. • Batterie di emergenza che garantiscono 30 minuti di funzionamento in ciclo continuo senza alimentazione • Blocco motore elettromeccanico con sblocco manuale • Unità di Controllo E150 con microprocessore a 32 BIT • Unità di Alimentazione “Switching” 115/220 V • Puleggia di rinvio con dispositivo di tensionamento della cinghia dentata a vite • Carrelli con doppia ruota su cuscinetto e rullino di controspinta • Misurazione delle masse e degli attriti di scorrimento • Regolazione in altezza +/- 7,5 mm • Profili attacco anta in alluminio estruso Scelta delle velocità, accelerazioni e decelerazioni ottimali • Test di funzionamento della fotocellula Sicurezza antischiacciamento a 150 newton • Testata per 2.000.000 di cicli (apertura e chiusura) secondo la norma DIN 18650-1. Conforme ai requisiti di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) e Direttiva Macchine (2006/42/CE), marcatura CE • Tastiera di funzione radiocomandata SDKW Wireless con pulsanti per la scelta delle funzioni della porta • Tastiera di funzione SD KEEPER o SDK LIGHT con pulsanti per la scelta delle funzioni della porta e di LED per la diagnostica dei guasti • Funzioni delle tastiere: Automatico – Manuale – notte – Aperto – Monodirezionale – Apertura parziale • La tastiera SD KEEPER è predisposta per ricevere il Display di Programmazione Display di programmazione, funzioni principali: • Programmazione del funzionamento della porta per 5 fasce orarie giornaliere e settimanali • Gestione interblocco con o senza memoria dell’impulso • Visualizzazione della diagnostica guasti • Visualizzazione del numero di cicli effettuati • Possibilità di inserimento di una password per accedere al menù dei parametri di movimentazione • Scelta logiche con funzionamento a batteria
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFAAC-A1400-TK20
    • Famiglia di prodottoFAAC
    • Gruppo di famigliaSliding Doors
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-04-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioExtruded Aluminum
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors