Pubblica i tuoi prodotti
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V P2 Secure | FAKRO

    FAKRO FTP-V P2 Secure dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees. Window equipped with reinforcement structure provided by the topSafe system, a new system preventing removal of antiburglary, laminated glass Class P2A and handle with a lock. The integrated security features can reduce the need for additional locks, subject to the requirements of the specific installation.

     

    Easy cleaning of the outer pane as the sash can be rotrated through 180 degrees and locked. Handle with two-stage micro-opening is situated at the bottom of the sash.

     

    A wide range of accessories.

    Voce di capitolato
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Glazing unit: 4HS-14-33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocentre_pivot_ftw_v_p2_secure
    • Famiglia di prodottoRoof window
    • Gruppo di famigliaCentre pivot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord