Pubblica i tuoi prodotti
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP-W | FAKRO

    The MSP-W Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    Voce di capitolato
    • Weight limit: 160 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomiller_staircase_msp_w_2
    • Famiglia di prodottoLoft ladders
    • Gruppo di famigliaMiller staircase
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale a pioli
    • Clasificazione IFCScalino
    • Nome UNSPSCLadders and scaffolding
    • Codice UNSPSC301915
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Codice CSI MasterFormat 201406 43 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Stairs and Railings
    • Numero OmniClass23-17 23 17
    • Titolo OmniClassStairs
    • Codice CSI UniFormat IIC2010
    • Titolo CSI UniFormat IIStair Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord